Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4153EX-UR50
Codice componente
|
---|
4153EX-UR50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Diametro esterno innesto T (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.16 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 19 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero |
---|---|---|---|---|---|
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | EX |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Diametro esterno innesto T(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali