Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4152EN-N75
Codice componente
|
---|
4152EN-N75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Profilo tubo | Diametro esterno tubo di montaggio T (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.94 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | Tubo cilindrico | φ38 | N | Rotella integrata in nylon |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza assiale L(mm) | 52 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | EN |
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Profilo tubo
Diametro esterno tubo di montaggio T(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali