ruote a innestos 420EN / 415EN diametro ruota 40-75mm (Codici componente)

ruote a innestos 420EN / 415EN diametro ruota 40-75mm
  • Sconto volumi elevati
A pipe-mounted caster that can be easily installed and removed using a dedicated wrench. Ideal for lightweight transport equipment such as wagons, racks, hand trucks, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4152EN-MC40

Codice componente
4152EN-MC40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Profilo tubo Diametro esterno tubo di montaggio T
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

22.14 €

1 11 giorni 60~35.00Con finecorsa di scorrimento30[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)40175120.0Tubo cilindricoφ38MCRotella integrata in nylon MC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico leggero
Lunghezza assiale L(mm) 52 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata Orientabile/fissa Orientabile
Codice componente EN

Supporto tecnico