Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
40515P-N50
Codice componente
|
---|
40515P-N50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Vite T o foro filettato M | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | 8 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 67 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 50 | - | 60 | 5.5 | 20.0 | - | 15P | N | Rotella integrata in nylon |
Loading...
Gamma di carico(daN) | ~35.00 | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero |
---|---|---|---|---|---|
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile |
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Vite T o foro filettato M
Larghezza carrello(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali