Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
450A-2UR50
Codice componente
|
---|
450A-2UR50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Vite T o foro filettato M | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | - | - | - | - | - | W3/8 | 21 | 47 | - | 20 | A | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico |
Loading...
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 50 | Categoria di carico | Carico leggero |
---|---|---|---|---|---|
Eccentricità E o E1, E2(mm) | 19.0 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Vite T o foro filettato M
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali