ruote per carichi leggeris 450B / 450 15B / 450K / 450 15K diametro ruota 50 mm

ruote per carichi leggeris 450B / 450 15B / 450K / 450 15K diametro ruota 50 mm
[Features]
· A caster for light loads employing a characteristic main body shape that is ideal for equipment that require a good design and ease of use.
· Ideal for furniture, indoor transport carts, lightweight racks, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45015B-N50
45015B-R50
45015B-UR50
45015K-N50
45015K-R50
45015K-UR50
450B-N50
450B-R50
450B-UR50
450K-N50
450K-R50
450K-UR50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Lunghezza assiale L
(mm)
Diametro albero T
(mm)
Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

7.75 €

1 11 giorni 35.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)216038815BNRotella integrata in nylon

9.26 €

1 11 giorni ~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-206038815BRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

9.15 €

1 11 giorni 35.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)216038815BURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

8.43 €

1 11 giorni 35.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)216038.51115KNRotella integrata in nylon

10.54 €

1 11 giorni ~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-206038.51115KRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

9.55 €

1 11 giorni 35.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)216038.51115KURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

6.55 €

1 11 giorni 35.01~80.00NA40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)2147388BNRotella integrata in nylon

8.34 €

1 11 giorni ~35.00NA30Gomma-2047388BRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

8.06 €

1 11 giorni 35.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)2147388BURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

7.05 €

1 11 giorni 35.01~80.00NA40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)214738.511KNRotella integrata in nylon

9.04 €

1 11 giorni ~35.00NA30Gomma-204738.511KRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

8.45 €

1 11 giorni 35.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)214738.511KURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) 63 Materiale raccordo Acciaio
Diam. rotella D(Ø) 50 Categoria di carico Carico leggero Eccentricità E o E1, E2(mm) 19.0
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata Orientabile/fissa Orientabile

Supporto tecnico