Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
450B-N50
Codice componente
|
---|
450B-N50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Diametro albero T (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 € | 1 | 11 giorni | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 21 | 47 | 38 | 8 | B | N | Rotella integrata in nylon |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) | 63 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Diam. rotella D(Ø) | 50 | Categoria di carico | Carico leggero | Eccentricità E o E1, E2(mm) | 19.0 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile |
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Diametro albero T(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali