Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
451K-R50
Codice componente
|
---|
451K-R50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Vite T o foro filettato M | Larghezza carrello (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Diametro albero T (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.68 € | 1 | 14 giorni | A vite | 63 | ~35.00 | 30 | Gomma | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 38.5 | 11 | K | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Raggio di rotazione(mm) | 53 | Categoria di carico | Carico leggero | Eccentricità E o E1, E2(mm) | 21.0 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Zincatura nera | Orientabile/fissa | Orientabile |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Vite T o foro filettato M
Diametro foro di montaggio P(mm)
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Larghezza carrello(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Diametro albero T(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali