Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
155-R32
Codice componente
|
---|
155-R32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Orientabile/fissa | Lunghezza complessiva h o H (mm) | b (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 34 | ~35.00 | 20 | Gomma | - | Fori rotondi (Due fori) | 12 | 31 | 20 | 32 | 14 | - | 5.3 | - | Tipo fisso | 57 | 7.5 | - | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero |
---|---|---|---|---|---|
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Codice componente
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Orientabile/fissa
Lunghezza complessiva h o H(mm)
b(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali