Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
420Y-R40
Codice componente
|
---|
420Y-R40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Orientabile/fissa | Lunghezza complessiva h o H (mm) | b (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con foro passante | 61 | ~35.00 | 20 | Gomma | - | - | - | 45 | - | 40 | 17 | 40 | 10 | 19.0 | Orientabile | - | - | Y | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero |
---|---|---|---|---|---|
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente |
Si trova sulla pagina di ruote per carichi leggeris 420Y / 155 diametro ruota 32-50 mm, il codice articolo è il seguente: 420Y-R40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 420Y-R40.
Configura
Stock
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Lunghezza complessiva h o H(mm)
b(mm)
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Orientabile/fissa
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
155-C40 |
155-C50 |
155-N32 |
155-N40 |
155-N50 |
420Y-R50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Orientabile/fissa | Lunghezza complessiva h o H (mm) | b (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 42 | 35.01~80.00 | 40 | Metallo fuso | Resistenza al freddo / Termoresistenza | Fori rotondi (Due fori) | 12 | 35 | 25 | 40 | 17 | - | 6.5 | - | Tipo fisso | 65 | 8 | - | C | Rotella in fusione integrata | ||
8.06 € | 1 | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 52 | 35.01~80.00 | 50 | Metallo fuso | Resistenza al freddo / Termoresistenza | Fori rotondi (Due fori) | 14 | 40 | 30 | 50 | 21 | - | 6.5 | - | Tipo fisso | 77 | 8 | - | C | Rotella in fusione integrata | ||
1.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 34 | ~35.00 | 20 | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Fori rotondi (Due fori) | 12 | 31 | 20 | 32 | 14 | - | 5.3 | - | Tipo fisso | 57 | 7.5 | - | N | Rotella integrata in nylon | |
2.07 € | 1 | 6 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 42 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Fori rotondi (Due fori) | 12 | 35 | 25 | 40 | 16 | - | 6.5 | - | Tipo fisso | 65 | 8 | - | N | Rotella integrata in nylon | ||
3.11 € | 1 | 6 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 52 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Fori rotondi (Due fori) | 14 | 40 | 30 | 50 | 21 | - | 6.5 | - | Tipo fisso | 77 | 8 | - | N | Rotella integrata in nylon | ||
7.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con foro passante | 74 | ~35.00 | 30 | Gomma | - | - | - | 55 | - | 50 | 20 | 51 | 10 | 25.0 | Orientabile | - | - | Y | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina |