ruote inox 320ER / 315ER diametro ruota 50-75mm (315ER-N50)

ruote inox 320ER / 315ER diametro ruota 50-75mm 315ER-N50
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 315ER-N50

Marca: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prezzo: 9.63

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H o H1 e H2: 65 mm

Gamma di carico: 35.01~80.00 daN

Finecorsa: Con finecorsa di scorrimento

Carico ammesso 1 pz: 40 daN

Materiale bozzello: [Nylon] Nylon


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

315ER-N50

Codice componente
315ER-N50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

9.63 €

1 Disponibile 11 giorni 6535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)5021NRotella integrata in nylon

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra a montaggio diretto per ruota fissa Materiale raccordo Acciaio inox Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 56
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 28 Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 70 Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) 42
Categoria di carico Carico leggero Diametro foro di montaggio P(mm) 6.5 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox
Orientabile/fissa Tipo fisso Codice componente ER

Supporto tecnico