Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
315S-NRB75
Codice componente
|
---|
315S-NRB75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 68 | 28.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 55 | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 42 | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 70 |
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 58 | Categoria di carico | Carico leggero | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | S |
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali