ruote inox 320SR / 320SRP diametro ruota 50-75 mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

320SR-N65

Codice componente
320SR-N65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

13.23 €

1 5 giorni 8570[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)28476525SRNRotella integrata in nylon

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra a montaggio diretto per ruota fissa Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 55
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 70 Categoria di carico Carico leggero Diametro foro di montaggio P(mm) 8.8
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox Orientabile/fissa Tipo fisso

Supporto tecnico