Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
320SRP-MCB150
Codice componente
|
---|
320SRP-MCB150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | SRP | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale |
Loading...
Tipo ruota | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox | Orientabile/fissa | Tipo fisso |
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali