Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
320SR-RU100
Codice componente
|
---|
320SR-RU100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.98 € | 1 | 9 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | RU | Rotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina |
Loading...
Tipo ruota | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox | Orientabile/fissa | Tipo fisso |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali