Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
315SA-NRB100
Codice componente
|
---|
315SA-NRB100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.81 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 29 | 129 | 35 | 129 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Materiale raccordo | Acciaio inox | Vite T o foro filettato M | M20×2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico pesante | Lunghezza assiale L(mm) | 40 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | SA |
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali