ruote inox 320SA / 315SA / 313SA diametro ruota 100-150 mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

315SA-NRB100

Codice componente
315SA-NRB100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

84.81 €

1 Disponibile 13 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1002912935129NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Materiale raccordo Acciaio inox Vite T o foro filettato M M20×2,5
Categoria di carico Carico pesante Lunghezza assiale L(mm) 40 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente SA

Supporto tecnico