• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote inox 320SA / 315SA / 313SA diametro ruota 100-150 mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

313SA-MCB125

Codice componente
313SA-MCB125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

136.66 €

1 Disponibile 11 giorni 173140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1254310738-MCBRotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Materiale raccordo Acciaio inox Vite T o foro filettato M M20×2,5
Categoria di carico Carico pesante Lunghezza assiale L(mm) 40 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente SA

Supporto tecnico