• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote inox 320EK / 315EK diametro ruota 50-75mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

320EK-UR50

Codice componente
320EK-UR50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

16.09 €

1 Disponibile 11 giorni 6435.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)50214721.0URRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Materiale raccordo Acciaio inox Categoria di carico Carico leggero
Lunghezza assiale L(mm) 35 Diametro albero T(mm) 18 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente EK

Supporto tecnico