ruote inox 320BEA / 313BEA diametro ruota 100 / 125 mm

ruote inox 320BEA / 313BEA diametro ruota 100 / 125 mm
  • Sconto volumi elevati
A screw-in all-stainless steel caster with excellent corrosion resistance and water resistance that features a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling. Ideal for equipment, etc. that are used in environments where noise, rust, and corrosion are unacceptable, such as clean rooms, medical related environments, and kitchens.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
313BEA-BLB100-M12X1.75
313BEA-BLB125-M12X1.75
320BEA-BLB100-M12X1.75
320BEA-BLB125-M12X1.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

76.30 €

1 Disponibile 13 giorni 126Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1008332BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

92.92 €

1 Disponibile 13 giorni 152Con finecorsa di scorrimento70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1259834.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

66.62 €

1 Disponibile 13 giorni 126NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1008332BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

83.21 €

1 Disponibile 13 giorni 152NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1259834.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Proprietà Ruota silenziosa Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Materiale raccordo Acciaio inox Vite T o foro filettato M M12×1,75 Larghezza carrello(mm) 27
Categoria di carico Carico leggero Lunghezza assiale L(mm) 20 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente BEA

Supporto tecnico