Rotella per carrello da spesa 420CCA / 420EA Diametro ruota 100 mm (Codici componente)

Rotella per carrello da spesa 420CCA / 420EA  Diametro ruota 100 mm
[Features]
· A caster for shopping carts that employs a radial ball bearing and features an outstanding traveling performance.
· Used by large electronic appliance stores, home centers, supermarkets, etc.
· Outstanding traveling performance is achieved by employing a radial ball bearing.
· A light and easy-to-use caster for shopping carts.
· Radial ball bearings are used for the swivel part and wheel bearing part making it quiet and providing extremely smooth swivel and traveling performance.
· A steel plate main body covered by a smooth shape resin cover.
· Conductive urethane wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

420CCA-BLB100

Codice componente
420CCA-BLB100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.21 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) 126 Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa NA Carico ammesso 1 pz(daN) 60 Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) Materiale raccordo Resina Vite T o foro filettato M M12×1,75
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza carrello(mm) 27 Raggio di rotazione(mm) 82
Categoria di carico Carico leggero Eccentricità E o E1, E2(mm) 32 Lunghezza assiale L(mm) 20
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Resina Orientabile/fissa Orientabile Note speciali Ruota per carrello per la spesa
Codice componente CCA Vari veicoli BLB Configurazione rotella Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

Si trova sulla pagina di Rotella per carrello da spesa 420CCA / 420EA Diametro ruota 100 mm, il codice articolo è il seguente: 420CCA-BLB100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 420CCA-BLB100.

Supporto tecnico