Rotelle con ruote in resina speciale 500BPS / 519BPS / 500BPR-HBN 150mm

Rotelle con ruote in resina speciale 500BPS / 519BPS / 500BPR-HBN 150mm
  • Sconto volumi elevati
This caster features excellent oil- and chemical-resistance while employing a special resin wheel with low starting resistance and excellent swivel performance. Ideal for transporting heavy objects at factories, offices, etc. A product for unmanned conveyor carts (AGV) is available as a built-to-order option.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
500BPR-HBN150
500BPS-HBN150
519BPS-HBN150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Finecorsa Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Codice componente

125.83 €

1 Disponibile 6 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa / ResinaNA--BPR

121.56 €

1 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / ResinaNA11838BPS

130.89 €

1 Disponibile 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / ResinaCon finecorsa di scorrimento11838BPS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) 187 Gamma di carico(daN) 220.01~320.00 Carico ammesso 1 pz(daN) 250
Materiale bozzello Elastomero Caratteristiche rotella Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 80(88) Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 76(64)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 114 Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) 102 Diam. rotella D(Ø) 150
Larghezza carrello(mm) 50 Categoria di carico Carico pesante Diametro foro di montaggio P(mm) 13
Note speciali Ruota in resina speciale Vari veicoli HBN Configurazione rotella Rotella integrata in elastomero con cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico