Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
320SR-ARB100
Codice componente
|
---|
320SR-ARB100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.01 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 30 | - | - | - | - | Tipo fisso | SR |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma | Caratteristiche rotella | Termoresistenza | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Categoria di carico | Carico pesante | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox | Note speciali | Ruota con rotella termoresistente | Vari veicoli | ARB |
Configurazione rotella | Rotella in alluminio rivestita in gomma nitrilica con cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Proprietà di base
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Orientabile/fissa
Codice componente
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali