Codice articolo del costruttore: 428S-PH75
Marca: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prezzo: 10.58 €
Tempi di consegna: 11 giorni
D.E. rotella: 75 Ø
Largh. bozzello: 27 mm
Diametro foro: 8.2 Ø
Larghezza mozzo: 30 mm
Vari veicoli: PH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
428S-PH75
Codice componente
|
---|
428S-PH75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.58 € | 1 | 11 giorni | 75 | 27 | 8.2 | 30 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate |
Loading...
Tipo rotella | Integrato | Materiale bozzello | Resina fenolica | Cuscinetto | Non disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Copertura | NA | Varietà | S |
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali