Codice articolo del costruttore: 429SOS-N100
Marca: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prezzo: 12.39 €
Tempi di consegna: 11 giorni
D.E. rotella: 100 Ø
Largh. bozzello: 32 mm
Diametro foro: 10.2 Ø
Larghezza mozzo: 44 mm
Vari veicoli: N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
429SOS-N100
Codice componente
|
---|
429SOS-N100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.39 € | 1 | 11 giorni | 100 | 32 | 10.2 | 44 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina |
Loading...
Tipo rotella | Integrato | Materiale bozzello | Nylon | Cuscinetto | Non disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Copertura | NA | Varietà | SOS |
Si trova sulla pagina di utilizzate ruote - ruote in Nylon solo per acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 429SOS-N100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 429SOS-N100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Vari veicoli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
429SOS-N125 |
429SOS-N150 |
429SOS-N200 |
429SOS-NRB100 |
429SOS-NRB125 |
429SOS-NRB150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.92 € | 1 | 11 giorni | 125 | 35 | 12.2 | 54 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
26.42 € | 1 | 11 giorni | 150 | 35 | 12.2 | 54 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
73.05 € | 1 | 11 giorni | 200 | 44 | 12.2 | 60 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
23.11 € | 1 | 11 giorni | 100 | 29 | 10.2 | 44 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
28.80 € | 1 | 11 giorni | 125 | 35 | 12.2 | 54 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
33.86 € | 1 | 11 giorni | 150 | 35 | 12.2 | 54 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini |