Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
900-2 |
900-2-SUS |
900-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Corsa S (mm) | Massa di carico max (kg) | Altezza di montaggio corretta (mm) | Altezza inferiore H1 (mm) | Altezza superiore H2 (mm) | Lunghezza pedale L (mm) | Dal gioco sede di montaggio h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Finitura verniciata a forno | 25 | 200 | 142 | 150 | 125 | 138 | 3 | |
280.07 € | 1 | 20 giorni | Tutto in acciaio inox | 25 | 200 | 142 | 150 | 125 | 138 | 5 | ||
47.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Finitura verniciata a forno | 40 | 300 | 202 | 210 | 170 | 146 | 10 |
Loading...
Tipo ruota | Componenti correlati | Con foro di montaggio | Foro lungo | Tipi di componenti correlati | Blocco e finecorsa per carrello a mano |
---|---|---|---|---|---|
Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm) | 120X120 | Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z(mm) | 85×85 100×100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura
Corsa S(mm)
Massa di carico max(kg)
Altezza di montaggio corretta(mm)
Altezza inferiore H1(mm)
Altezza superiore H2(mm)
Lunghezza pedale L(mm)
Dal gioco sede di montaggio h(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali