Staffa (NO.50-BR)

Staffa NO.50-BR

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NO.50-BR

Marca: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prezzo: 2.82

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Sede di montaggio A×B o A×B×C: 59×42 mm

Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z: 36(48)×7(15) mm

Angolo di curvatura: 180°


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.50-BR

Codice componente
NO.50-BR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sede di montaggio A×B o A×B×C
(mm)
Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z
(mm)
Angolo di curvatura

2.82 €

1 11 giorni 59×4236(48)×7(15)180°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Con foro di montaggio Fori asolati (2 fori) Tipi di componenti correlati Boccola e staffa per boccola
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Trattamento chimico al cromo trivalente Lunghezza complessiva h o H(mm) 42 Corpo principale Piastra in acciaio
Diametro inserto(φ) 15.4

Si trova sulla pagina di Staffa, il codice articolo è il seguente: NO.50-BR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.50-BR.

Tipologia prodotto

Codice componente
NO.51-BR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Sede di montaggio A×B o A×B×C
(mm)
Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z
(mm)
Angolo di curvatura

2.93 €

1 11 giorni 70×4223.5(29.5)×7(15)90°

Supporto tecnico