Gomito saldato per raccordo per tubi maschio a doppia virola DLB

Gomito saldato per raccordo per tubi maschio a doppia virola DLB
For high pressure fittings that demand high quality, use the double ferrule type tube fitting - the male pipe welding elbow DLB - from Ihara Science.
・Material: Stainless steel
・Fluids used: Water, air, steam, gas, chemicals, and oil
・Applicable tube material: Stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DLB4-4SS
DLB6-4SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

31.42 €

1 8 giorni 1/427.5

37.69 €

1 8 giorni 3/830.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile Acciaio inox
D.E. tubo applicabile (In caso di diametro disuguale)(Ø) 1/4 Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Supporto tecnico