Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – a T

Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – a T
A fitting for high-pressure piping at up to medium diameter, working a general hydraulic pressures (13.7 MPa~). No screw machining, welding, flaring, and brazing is necessary; pipes can also be bent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KTA06-000E
KTA08-000E
KTA10-000E
KTA12-000E
KTA15-000E
KTA16-000E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Pressione di esercizio massima
(MPa)

23.56 €

1 5 giorni 6650

30.16 €

1 5 giorni 8850

33.92 €

1 5 giorni 101040

37.66 €

1 5 giorni 121240

46.78 €

1 5 giorni 151540

49.50 €

1 25 giorni 161631

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico