Raccordo e valvola per tubi in rame, tipo B-1, raccordo a mordente con manicotto (maschio)

Raccordo e valvola per tubi in rame, tipo B-1, raccordo a mordente con manicotto (maschio)
A fitting for high-pressure piping up to a medium diameter in general hydraulic pressures. Please use with piping up to a maximum operating pressure of 3.5 MPa or less, with no impact pressure or vibration applied, such as that from lubricants, grease piping, or pneumatic piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KO4-B-1
KO6-B-1
KO8-B-1
KO10-B-1
KO12-B-1
KO15-B-1
KO20-B-1
KO25-B-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale (Parti correlate)
(mm)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)
(mm)

0.75 €

1 11 giorni 44

0.89 €

1 11 giorni 66

1.10 €

1 11 giorni 88

1.45 €

1 11 giorni 1010

1.76 €

1 11 giorni 1212

2.89 €

1 11 giorni 1515

4.23 €

1 11 giorni 2020

5.73 €

1 11 giorni 2525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Manicotto Materiale (Componenti correlati) Ottone
Liquidi applicabili (Parti correlate) Olio

Supporto tecnico