Valvola di controllo flusso per manometro

Valvola di controllo flusso per manometro
  • Sconto volumi elevati
The pressure gauge can be replaced when damaged without having to stop the entire device. It can also prolong the life of the pressure gauge by keeping the valve closed, and only opening it when performing pressure detection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GV-G22

Codice componente
GV-G22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.68 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Olio Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 1/4B(8A) Lato di controllo, tipo di attacco Rc Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni 1/4B(8A)
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::21
Lunghezza L(mm) 45 Altezza h(mm) 84~86 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Diametro maniglia D 56

Si trova sulla pagina di Valvola di controllo flusso per manometro, il codice articolo è il seguente: GV-G22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GV-G22.

Supporto tecnico