Anelli di bloccaggio / acciaio / due pezzi / filettatura femmina / SCSS-H-C

Anelli di bloccaggio / acciaio / due pezzi / filettatura femmina / SCSS-H-C
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Abundant variations you can only get from a top manufacturer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCSS08H09C
SCSS10H09C
SCSS12H12C
SCSS15H14C
SCSS16H14C
SCSS20H15C
SCSS25H15C
SCSS30H15C
SCSS35H15C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. B Diametro esterno D Filettatura interna nominale
(mm)

18.25 €

1 6 giorni 10825M8XP0.75

15.80 €

10.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101025M10XP0.75

20.18 €

1 6 giorni 101231M12XP1.0

22.13 €

1 6 giorni 101538M15XP1.0

22.13 €

1 6 giorni 101638M16XP1.0

23.45 €

1 6 giorni 102044M20XP1.0

24.77 €

1 6 giorni 102550M25XP1.5

32.03 €

1 Disponibile 6 giorni 103056M30XP1.5

32.76 €

1 6 giorni 103560M35XP1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Tipo separato Caratteristiche Foro filettato Materiale Ferro
Con o senza trattamento superficie Trattamento superficie Parete spessa Standard Lavorazione superficie laterale NA
Materiale Acciaio Trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico