Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
608
Codice componente
|
---|
608 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1 (mm) | Dimensione (Lunghezza) L2 (mm) | Dimensione (Larghezza) L1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Colore rotella | Diametro foro di montaggio D (mm) | Spessore sede di montaggio t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 150 | 80.01~140.00 | 93.1 | Foro rotondo | 80 | 36 | 97 | 53 | 130 | 25 | Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina) | 8.5 | 2.3 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma nitrile butadiene (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Si trova sulla pagina di Classe Standard 600 Modello giá montato Ruote in gomma sintetica (Confezione di ruote girevoli), il codice articolo è il seguente: 608.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 608.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio rotella H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2(mm)
Dimensione (Larghezza) L1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Colore rotella
Diametro foro di montaggio D(mm)
Spessore sede di montaggio t(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
602 |
603 |
605 |
606 |
607 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1 (mm) | Dimensione (Lunghezza) L2 (mm) | Dimensione (Larghezza) L1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Colore rotella | Diametro foro di montaggio D (mm) | Spessore sede di montaggio t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 55 | 35.01~80.00 | 39.2 | Fori rotondi (Due fori) | 43 | - | 55 | 19 | 40 | 17 | Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale) | 6.5 | 2 | |
5.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 65 | 35.01~80.00 | 49 | Fori rotondi (Due fori) | 48 | - | 60 | 23 | 50 | 20 | Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale) | 6.5 | 2 | |
8.73 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 80 | 35.01~80.00 | 58.8 | Foro rotondo | 70 | 36 | 85 | 51 | 63 | 21 | Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale) | 6.5 | 2.3 | |
12.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 93 | 35.01~80.00 | 63.7 | Foro rotondo | 70 | 36 | 85 | 51 | 75 | 21 | Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale) | 6.5 | 2.3 | |
20.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 123 | 80.01~140.00 | 83.3 | Foro rotondo | 80 | 36 | 97 | 53 | 100 | 22 | Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina) | 8.5 | 2.3 |