Ruote in gomma sintetica modello montato Standard Class 600PR

Ruote in gomma sintetica modello montato Standard Class 600PR
  • Sconto volumi elevati
Since the rubber hardness is low and the impact resilience is excellent, there is little traveling resistance, shock is mitigated, and it moves lightly and quietly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
608-PR
609-PR
611-PR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

32.99 €

1 Disponibile 13 giorni 15093.180369753130258.52.3

42.03 €

1 Disponibile 13 giorni 188117.610352123721502810.52.9

69.50 €

1 Disponibile 13 giorni 23698110521367820032132.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma polibutadiene (PBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo
Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo Colore rotella Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)

Supporto tecnico