Ruote in nylon modello a traccia con freno Standard Class 100-Ns (104-NS)

Ruote in nylon modello a traccia con freno Standard Class 100-Ns 104-NS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 104-NS

Marca: UCHIMURA

Prezzo: 9.41

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio rotella H: 67 mm

Gamma di carico: 80.01~140.00 daN

Carico ammesso: 83.3 daN

Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2: 47 mm

Passo fori di montaggio direzione trasversale P1: 29 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

104-NS

Codice componente
104-NS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

9.41 €

1 Disponibile 12 giorni 6780.01~140.0083.3472960425022546.52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello Resina di poliammide (Nylon 6)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo

Si trova sulla pagina di Ruote in nylon modello a traccia con freno Standard Class 100-Ns, il codice articolo è il seguente: 104-NS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 104-NS.

Tipologia prodotto

Codice componente
103-NS
105-NS
106-NS
107-NS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

7.89 €

1 5 giorni 6535.01~80.0078.4472960425022536.52

14.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8080.01~140.00127.4543670546325686.52.3

16.53 €

1 5 giorni 93140.01~220.00156.8543670547525736.52.3

28.24 €

1 5 giorni 123140.01~220.00186.28056997510027938.52.9

Supporto tecnico