Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
102G-NS(B)
Codice componente
|
---|
102G-NS(B) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione r (mm) | Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare (mm) | Colore rotella | Dimensione circonferenza esterna rondella F (mm) | Diametro foro di montaggio D (mm) | Spessore sede di montaggio t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 60 | 35.01~80.00 | 78.4 | 40 | 16 | 59 | 53 | Nero | 65 | 5.5 | 2.3 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale bozzello | Resina di poliammide (Nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Con foro di montaggio | Fori rotondi (3 fori) |
Si trova sulla pagina di Ruote in nylon modello a traccia con freno Standard Class 100G-Ns, il codice articolo è il seguente: 102G-NS(B).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 102G-NS(B).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio rotella H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Raggio di rotazione r(mm)
Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm)
Colore rotella
Dimensione circonferenza esterna rondella F(mm)
Diametro foro di montaggio D(mm)
Spessore sede di montaggio t(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
102G-NS(L) |
102G-NS(M) |
104G-NS(B) |
104G-NS(L) |
104G-NS(M) |
105G-NS(B) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Raggio di rotazione r (mm) | Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare (mm) | Colore rotella | Dimensione circonferenza esterna rondella F (mm) | Diametro foro di montaggio D (mm) | Spessore sede di montaggio t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 60 | 35.01~80.00 | 78.4 | 40 | 16 | 59 | 53 | Azzurro | 65 | 5.5 | 2.3 | |
14.02 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 60 | 35.01~80.00 | 78.4 | 40 | 16 | 59 | 53 | Rosso granata | 65 | 5.5 | 2.3 | |
21.80 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | Nero | 65 | 5.5 | 2.3 | |
15.42 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | Azzurro | 65 | 5.5 | 2.3 | |
15.42 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 70 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 16 | 66 | 53 | Rosso granata | 65 | 5.5 | 2.3 | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 85 | 80.01~140.00 | 117.6 | 65 | 23 | 79 | 68 | Nero | 83 | 7 | 2.6 |