Ruote per attrezzi / classe media, 100HBs, tipo autocarro, per impieghi gravosi, con cuscinetti a rulli, ruota in gomma sintetica con freno (Codici componente - Download CAD)

Ruote per attrezzi / classe media, 100HBs, tipo autocarro, per impieghi gravosi, con cuscinetti a rulli, ruota in gomma sintetica con freno
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Employs a roller bearing for the wheel rotation part, features high load resistance, and smooth wheel rotation.
· Turns quietly, is seismic resistant, and features a shock-resistant design that enables stable operation on uneven surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

108HBS

Codice componente
108HBS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.24 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio rotella H(mm) 165 Proprietà Silenziosa
Gamma di carico(daN) 220.01~320.00 Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Carico ammesso(daN) 225.4
Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm) 90 Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm) 90
Dimensione (Lunghezza) L2(mm) 110 Dimensione (Larghezza) L1(mm) 110 Diam. rotella D(Ø) 130
Larghezza rotella W(mm) 42 Raggio di rotazione r(mm) 119 Cuscinetto a rullini Disponibile
Diametro foro di montaggio D(mm) 10.5 Spessore sede di montaggio t(mm) 4

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzi / classe media, 100HBs, tipo autocarro, per impieghi gravosi, con cuscinetti a rulli, ruota in gomma sintetica con freno, il codice articolo è il seguente: 108HBS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 108HBS.

Supporto tecnico