Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
609HB-P
Codice componente
|
---|
609HB-P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1 (mm) | Dimensione (Lunghezza) L2 (mm) | Dimensione (Larghezza) L1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Spessore sede di montaggio t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 187 | 320.01~485.00 | 441 | 112 | 63 | 135 | 86 | 150 | 45 | 3.2 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Resina fenolica |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Cuscinetto a rullini | Disponibile | Diametro foro di montaggio D(mm) | 10.5 |
Si trova sulla pagina di Ruote in resina sintetica speciale con cuscinetti a rullo caricati modello montato Heavy Class 600HB-P, il codice articolo è il seguente: 609HB-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 609HB-P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio rotella H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2(mm)
Dimensione (Larghezza) L1(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Spessore sede di montaggio t(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
607HB-P |
608HB-P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio rotella H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1 (mm) | Dimensione (Lunghezza) L2 (mm) | Dimensione (Larghezza) L1 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Spessore sede di montaggio t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 130 | 220.01~320.00 | 254.8 | 103 | 52 | 123 | 72 | 100 | 38 | 2.9 | |
96.28 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 165 | 320.01~485.00 | 343 | 112 | 63 | 135 | 86 | 130 | 42 | 3.2 |