Modello Medico 200M Modello Cask Ruote girevoli ad uso medico Ruote in Gomma sintetica (Confezione di ruote girevoli)

Modello Medico 200M Modello Cask Ruote girevoli ad uso medico Ruote in Gomma sintetica (Confezione di ruote girevoli)
  • Sconto volumi elevati
Features various applications including wheelchairs, rehabilitation equipment, as well as rough sports such as basketball.

[Features]
· This product series features various applications including wheelchairs, rehabilitation equipment, as well as rough sports such as basketball.
· For this reason, considerable amounts of research has gone towards ensuring the safety of this product.
· Thanks it its revolutionary structure, it features excellent cushioning and climbing is a breeze.
· Ideal for items that require cushioning and placed where noise is unacceptable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
208M(19)
208M(21)
209M(19)
209M(21)
211M(19)
211M(21)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro di montaggio albero principale d
(mm)

84.42 €

1 Disponibile 22 giorni 163491302211019

84.42 €

1 Disponibile 22 giorni 163491302211021

86.94 €

1 Disponibile 22 giorni 181491502212519

86.94 €

1 Disponibile 22 giorni 181491502212521

163.97 €

1 22 giorni 22344.12002517419

163.97 €

1 22 giorni 22344.12002517421

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con gomma Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma polibutadiene (PBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo
Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)

Supporto tecnico