TRUSCO Tubo a spirale in Uretano

TRUSCO Tubo a spirale in Uretano
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È resistente alla flessione e ha un'eccellente resistenza all'abrasione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUNA-5
TUNA-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(m)
Gamma di esercizio
(m)
Lunghezza spirale
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

28.94 €

1 Disponibile 6 giorni 144004​9​8​9​9​9​9​3​5​1​4​3​9279-5752280

37.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.488004989999351453279-5779460

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio NA D.E. D(Ø) 8
D.E. [Distinzione] Fino a 8 D.I. d(Ø) 5 Materiale uretano
D.I. [Distinzione] Fino a 5 Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza all'abrasione
Colore Blu Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Pressione di esercizio(MPa) 0.8 Diametro bobina(mm) 42
Accessorio Nipplo R1/4×R1/4 Giunto di collegamento Vite femmina G1/4, vite femmina universale G1/4 Unità da ordinare(pz.) 1

Supporto tecnico