Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UWBDK-200
Codice componente
|
---|
UWBDK-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Diametro albero D (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Categoria di carico | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.46 € | 1 | 22 giorni | Con piastra fissa | 250 | 320.01~485.00 | 420 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico medio | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 63 | Piastra superiore F1(mm) | 151 | Piastra superiore F2(mm) | 102 |
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 200 |
Si trova sulla pagina di Ruota fissa tipo K per carichi medi misura 200 mm (solo raccordo in metallo, senza rotella), il codice articolo è il seguente: UWBDK-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UWBDK-200.
Configura
Proprietà di base
Specifiche rotella
Caratteristiche rotella
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H1(mm)
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Con foro di montaggio
Diametro albero D(Ø)
Larghezza pneumatico R(mm)
Specifiche componente in metallo
Cuscinetto albero
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PBK-200 |
PK-200 |
PNAK-200 |
UWBK-200 |
UWBSDK-200 |
UWBSK-200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H1 (mm) | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Specifiche rotella | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Diametro albero D (Ø) | Larghezza pneumatico R (mm) | Categoria di carico | Specifiche componente in metallo | Cuscinetto albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.81 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 45 | Carico medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
80.05 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 20 | 45 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole | ||
70.60 € | 1 | 10 giorni | Con piastra fissa | 250 | 140.01~220.00 | 160 | [Gomma sintetica] Gomma | Resistenza all'abrasione | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico leggero/medio | Rotelle a terra | Cuscinetto scorrevole | ||
215.09 € | 1 | 22 giorni | Con piastra fissa | 250 | 320.01~485.00 | 420 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | Foro rotondo | 20 | 42 | Carico medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto | ||
196.66 € | 1 | 22 giorni | Con piastra fissa | 250 | 320.01~485.00 | 420 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | Foro rotondo | 20 | 34 | Carico medio | Rotelle a terra | Cuscinetto in acciaio inox | ||
152.13 € | 1 | 22 giorni | Con piastra fissa | 250 | 320.01~485.00 | 420 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | Foro rotondo | 20 | 34 | Carico medio | Rotelle a terra | Piastra in acciaio con cuscinetto |