Montaggio base

Montaggio base
[Features]
· Used for mounting stages, holders, poles, and other similar items to surface plates with M6 tapped holes.
· Use the M16P1 screw to mount the stands such as the ES-12/ES-20. The stage can be mounted using M4 screws.
· A base plate fixing screw (S-05) can be used for fixing to surface plates.
· BH-1 can fix base plates in any direction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BH-1

Codice componente
BH-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.80 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni esterne(mm) 65×16×8

Si trova sulla pagina di Montaggio base, il codice articolo è il seguente: BH-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-1.

Supporto tecnico