Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SDCCCR-PE-NO.13
Materiale | LDPE | Nominale | 13 | Misura filettatura maschio applicabile | M12, W1/2 |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite applicabile | M14, W9/16 | Altezza(mm) | 12.7 | Diametro esterno(mm) | 18.26 |
Colore | Rosso | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Si trova sulla pagina di Parti di protezione SDC, tappo, rosso, il codice articolo è il seguente: SDCCCR-PE-NO.13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDCCCR-PE-NO.13.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali