Dado di tenuta nero E-1【100 Pezzi per confezione】

Dado di tenuta nero E-1
Body
[Type] Round shaped mounting section
[Type] Round female thread
[Type] Chrysanthemum No additional function Female thread· round hole machined penetration body
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Steel mounting part
[Surface Treatment] Trivalent White
[Sales unit] Box· Pack mounting part diameter d (mm) or nominal diameter 4 5 6 8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KNOBRBE1-ST3W-M8

Codice componente
KNOBRBE1-ST3W-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

94.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M8
Profilo rotondo, tipo Tipo a crisantemo Funzione aggiuntiva NA Maschiato, lavorazione fori rotondi Tipo passante
Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Acciaio Sezione di attacco, trattamento superficie Trivalente bianca
Unità di vendita Scatola/confezione

Si trova sulla pagina di Dado di tenuta nero E-1, il codice articolo è il seguente: KNOBRBE1-ST3W-M8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KNOBRBE1-ST3W-M8.

Supporto tecnico