Dadi esagonali in PPS

Dadi esagonali in PPS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Basic shape] Hex nut
[Material] PPS
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function standard
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none hex nut standard 1 type
[Nominal designation of screw thread (M)] 2 2.6 3 4 5 6 8 10 12
[Height (mm)] 1.6 2 2.4 3.2 4 5 6.5 8 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNT1-PPS-M2
HNT1-PPS-M2.6
HNT1-PPS-M3
HNT1-PPS-M4
HNT1-PPS-M5
HNT1-PPS-M6
HNT1-PPS-M8
HNT1-PPS-M10
HNT1-PPS-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Altezza
(mm)

3.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1021.6

3.09 €

1 Disponibile 6 giorni 102.62

0.41 €

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1032.4

0.67 €

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1043.2

0.75 €

0.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1054

2.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1065

3.66 €

1 Disponibile 6 giorni 1086.5

7.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10108

9.62 €

1 Disponibile 6 giorni 101210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dado esagonale Materiale PPS Trattamento superficie N/A
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Standard Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Trattamento superficie (dettagli) N/A Dado esagonale standard Tipo A

Supporto tecnico