Dado a rombo tipo B (Codici componente - Download CAD)

Dado a rombo tipo B
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel
[Surface treatment] Bright chromate plating screw thread
[Type] Metric coarse application / function standard
[Sales unit] Separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) bright chromate plating
[Type] B
[Nominal designation of screw thread (M)] 5 6
[Height (mm)] 5 6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSQOB-STU-M5
NSQOB-STU-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Altezza
(mm)

1.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

55

1.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

66

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura lucida Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Standard Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) Cromatura lucida
Tipo B

Supporto tecnico