Bullone a farfalla in nylon, n.1, bianco【350-600 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Bullone a farfalla in nylon, n.1, bianco
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Winged
[Mounting hole shape] None
[Basic shape] Hand tightening bolt
[Materials] Steel
[Surface treatment] Trivalent white
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat point
[Sales unit] Box/package
[Nominal thread designation (M)] 3 4
[Length L (mm)] 10 15 20 25 30
[Pitch (mm)] 0.5 0.7

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HANWGHW1-ST3W-M3-10
HANWGHW1-ST3W-M3-15
HANWGHW1-ST3W-M3-20
HANWGHW1-ST3W-M3-25
HANWGHW1-ST3W-M3-30
HANWGHW1-ST3W-M4-10
HANWGHW1-ST3W-M4-15
HANWGHW1-ST3W-M4-20
HANWGHW1-ST3W-M4-25
HANWGHW1-ST3W-M4-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

158.58 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103100.5

140.55 €

67.46 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

103150.5

162.45 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103200.5

140.52 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103250.5

139.55 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103300.5

168.03 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104100.7

138.70 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104150.7

144.04 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 104200.7

112.59 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104250.7

106.54 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104300.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Farfalla Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente bianca
Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Bullone a serraggio manuale Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico