Vite autofilettante classe 2 a testa bombata con guida BRP modello G=40

Vite autofilettante classe 2 a testa bombata con guida BRP modello G=40
  • Sconto volumi elevati
[Thread ridge type] Self-tapping Screws
[Nominal Thread (M)] 4
[Length L (mm)] 70
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Cross/straight slot
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Tip shape] Flanged Solid
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Screw
[Length (mm)] 50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSBPNNBRPG40-SUS-TP4-70

Codice componente
CSBPNNBRPG40-SUS-TP4-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm) 70
Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Phillips o Flathead
Profilo punta Con puntale Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Lunghezza filettatura(mm) 50

Si trova sulla pagina di Vite autofilettante classe 2 a testa bombata con guida BRP modello G=40, il codice articolo è il seguente: CSBPNNBRPG40-SUS-TP4-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSBPNNBRPG40-SUS-TP4-70.

Supporto tecnico