• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite anticaduta

Vite anticaduta
  • Sconto volumi elevati

[Mount hole shape] Hex head socket
[Detailed shape] Standard
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] metal coarse
[Tip shape] Flat tip
[Basic shape] Standard (round)
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Usage]Drop-out prevention
[Nominal designation of screw thread (M)] 3 4 5 6 8
[Length L (mm)] 8 10 12 15 20 25 30
[Type]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHH-SUS-M3-8
CSHH-SUS-M3-10
CSHH-SUS-M3-12
CSHH-SUS-M3-15
CSHH-SUS-M3-20
CSHH-SUS-M4-10
CSHH-SUS-M4-12
CSHH-SUS-M4-15
CSHH-SUS-M4-20
CSHH-SUS-M5-15
CSHH-SUS-M5-20
CSHH-SUS-M5-25
CSHH-SUS-M6-15
CSHH-SUS-M6-20
CSHH-SUS-M6-25
CSHH-SUS-M6-30
CSHH-SUS-M8-20
CSHH-SUS-M8-25
CSHH-SUS-M8-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

1.44 €

Disponibile 5 giorni 1038

1.43 €

Disponibile 4 giorni 10310

1.64 €

Disponibile 4 giorni 10312

1.68 €

Disponibile 5 giorni 10315

1.69 €

Disponibile 4 giorni 10320

1.41 €

Disponibile 4 giorni 10410

1.41 €

Disponibile 5 giorni 10412

1.53 €

Disponibile 5 giorni 10415

1.56 €

Disponibile 5 giorni 10420

1.48 €

Disponibile 5 giorni 10515

1.49 €

Disponibile 4 giorni 10520

1.54 €

Disponibile 5 giorni 10525

1.48 €

Disponibile 5 giorni 10615

1.49 €

Disponibile 5 giorni 10620

1.54 €

Disponibile 5 giorni 10625

1.58 €

Disponibile 5 giorni 10630

1.73 €

Disponibile 5 giorni 10820

1.78 €

Disponibile 5 giorni 10825

1.84 €

Disponibile 5 giorni 10830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Anticaduta

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico