Rondella tonda, misure speciali【1-20,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella tonda, misure speciali
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Stainless Steel, Aluminum, Brass
[Surface treatment] None, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating, nickel plating, chrome plating, Parkerizing, Dacrotized, painting, coating, silver/copper/tin plating
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSX-ST3B-M5X14-0.8

Codice componente
WSX-ST3B-M5X14-0.8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

116.59 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente5.550.8Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Cromatura trivalente] Trivalente nera14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta

Si trova sulla pagina di Rondella tonda, misure speciali, il codice articolo è il seguente: WSX-ST3B-M5X14-0.8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSX-ST3B-M5X14-0.8.

Tipologia prodotto

Codice componente
WSX-316-M6X30-3
WSX-AL-M10X16-1
WSX-AL-M14X22-2
WSX-ST3B-M5X14-1
WSX-ST3B-M5X14-1.6
WSX-ST3B-M5X15-1
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

1.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A6.563Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)[Non fornito] N/A30

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Alluminio] Alluminio[Non fornito] N/A10.2101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)--[Non fornito] N/A16

0.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Alluminio] Alluminio[Non fornito] N/A14.5142Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)--[Non fornito] N/A22

131.03 €

3,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente5.551Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Cromatura trivalente] Trivalente nera14

84.92 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente5.551.6Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Cromatura trivalente] Trivalente nera14

3.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente5.551Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Cromatura trivalente] Trivalente nera15

Supporto tecnico